Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Kontorsutrustning Rotary Motion Components

 (58 Produktserier)

Lista Rutnät

Bälgformade

I lager I produktion

Dessa bälgar används i tillämpningar där flexibilitet, tätning och skydd behövs. De används för kopplingar och finns för dubbla kopplingar. Utformade för att utvidgas respektive dra sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.

Kan ta hand om värmeutvidgning, vibrationer, felinriktning och andra variabler som kan orsaka stress eller skada på de länkande delarna. De skyddar mot smuts, damm och fukt samt andra föroreningar, och säkerställer därmed lång livslängd. De kan fyllas med fett för att förse friktionslagren med smörjning under lång tid.

Ska bindas vid bägge ändar med två buntband (ingår ej). Används ofta i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

  • Utvidgas respektive drar sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.
  • Ska bindas vid bägge ändar med två buntband.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.
Material: PVC, GummiFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dubbla universalkopplingar

I lager I produktion

Dessa dubbla universalkopplingar, kallas även dubbla kardanknutar, är mekaniska delar som kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna. Tack vare deras unika form överförs vridmomentet jämnt och effektivt över långa avstånd och vid avsevärda vinklar.

De kan överföra kraft jämnt och effektivt även om de anslutande axlarna inte ligger exakt i linje. De togs fram för att tåla tunga laster och långvarig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna.
  • Klarar tunga laster och presterar långvarigt under tuffa arbetsförhållanden.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager I produktion

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Enkla universalkopplingar

I lager I produktion

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager I produktion

Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.

Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

  • Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gaffelfästen

I lager I produktion

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • Rostfritt stål (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Svart plast (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gaffelfästen med klämmor

I lager I produktion

Dessa gaffelfästen av stål med klämmor är en koppling där de matchande delarna passar in mellan gafflarna och hålls på plats med klämmor. De utgör en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Klämman låses på plats runt gaffelfästets bas och förhindrar att kopplingen oavsiktligt lossnar. Med klämman får man ett prydligt, kompakt montage. Stålet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion. Vid behov kan kopplingen plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort. Det medger komponentundersökning, smörjning eller utbyten.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning samt även i branscher som till exempel konstruktion, fordon och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gaffelfästen med sprint

I lager I produktion

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • Material: Stål 1.0718 (11SMnPb30k), förzinkat (silverfärgat)
  • Rostfritt stål (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Klämma för gaffelfästen

I lager I produktion

Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.

Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Håller axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
  • Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kraftiga länkhuvud – hona

I lager I produktion

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kraftigt länkhuvud - hane

I lager I produktion

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulleder

I lager I produktion

De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.

Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
  • Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulleder – med platta ytor på kåpan

I lager I produktion

De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.

Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage.
  • Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulleder – med skyddslock

I lager I produktion

De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
  • Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsringar i plast

I lager I produktion

Dessa låsringar i plast är avsedda att passa in i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar och andra cylindriska föremål, gaffelhuvuden och axeltappar.

Står för hållbarhet och styrka samt är korrosionsbeständigt och slittåligt. Förutom att de är lätta är de även perfekta för tillämpningar som kräver minskad vikt.

Lätta att placera och ta bort, praktiska och effektiva under monterings- och underhållsarbeten. Används i olika tillämpningar i branscher som fordon, industri och elektronik.

  • Passar i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar.
  • Ger hållbarhet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Används i tillämpningar inom branscher som fordon, industri och elektronik.
Material: POMFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Parande ändstycken för gaffelfästen

I lager I produktion

Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
  • Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
  • Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rostfria låsringar

I lager I produktion

Dessa C-formade rostfria låsringar används för att fästa och säkert greppa lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.

De har god korrosionsbeständighet, hållbarhet och styrka, vilket gör dem lämpade för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.

De är enkla att montera och ta bort, vilket gör montering och underhåll enklare och effektivare. Används ofta i branscher som fordon, industri och tillverkning.

  • Fäster och tar tag i lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.
  • Lämpliga för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.
  • Används inom branscher som fordon, industri och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Säkerhetsfästen (KLM)

I lager I produktion

Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.

Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.

  • Designade för att förhindra att låssprinten oavsiktligt kommer ur läge.
  • Fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar.
  • Används för industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, i byggnation samt i fordonsindustrin.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Säkerhetsfästen (SLM)

I lager I produktion

De här säkerhetsfästena (SLM) är avsedda att förhindra att stiftet som förts in i leden tas bort. Säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att undvika att den oavsiktligt lossnar eller kommer ur läge.

Mekanismen garanterar att fästelementet hålls säkert på plats, även när det utsätts för höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är utformat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget. Säkerhetsfliken förhindrar oavsiktlig borttagning. Används företrädesvis i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.

  • Säkerställer kopplingens säkerhet genom att undvika att den lossnar eller kommer ur läge.
  • Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget.
  • Används i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Teleskopiska universalkopplingar

I lager I produktion

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager I produktion

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För svetsmontering

I lager I produktion

Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avtagbara klaff- och flaggångjärn

I lager I produktion

Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axeltappar

I lager I produktion

De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

  • Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
Material: Igumid G, Stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 3