Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fast Plast Rör för att begränsa böjning av fiber

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Cutout-adaptrar för fiber

Cutout-adaptrar för fiber omvandlar ett hål för SC-kontakt till ett hål för för ST-kontakt. En fiberoptisk duplexer gör det möjligt med breakout och mekanisk avslutning för kablar med aramidfibrer. Av svart eller naturfärgad nylon, klass UL94 V2.

Dammskydd

Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.

Låshandtag

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Nyckelbrickor

Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.

  • Finns iåtta olika färger, orange, svart, lila, vit, blå, gul, röd, grön.
  • Säljs iförpackningar om 100 brickor, som standard.

Optisk fiber, Böjbegränsande clips

Klämmorna som förhindrar böjning av optisk fiber är tillverkade av naturfärgad och svart nylon. Utformade för att sydda mot brott och vikning i tillämpningar med fiberdragning. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.

Serienummer: SROFTHSP

Positioneringsplattor

Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.

Rör för att begränsa böjning av fiber

Hanterar fiberdragning, eliminerar problem som sammanpressning, knäckning och mikroböjning. Perfekt för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter. Av polypropen (PP) eller polybutylen-tereftalat (PBT). Finns i svart och vitt. Klass UL94 V0.

Rör för att begränsa fiberböjning - Breakout från 1 till 4

Komponenter för optisk fiber innebär att flera tunna fiberkablar av aramid kan avslutas mekaniskt och säkert. Grenröret kan staplas och har utgångar för upp till fyra ledningar. En utvecklingssats som innehåller alla adaptrar finns också (OFM-4-05-19BLK). Av svart nylon, klass UL94 V2.

Rör för att begränsa fiberböjning - Duplexer

Duplexer-rör av nylon som begränsar fiberböjning tillåter att kablar med aramidfibrer bryts ut och avslutas mekaniskt. En rad ingångsadaptrar för OFBLT, fiberknippen, kabel- och patch-sladdar med diameter 2,5 mm upp till 7,00 mm. Finns i svart, blått och grönt. Klass UL94 V0.