Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Gängad Non Threaded

 (15 Produktserier)

Lista Rutnät

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Serienummer: SRF0030, SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

LPG-pluggar

Utvecklade i samarbete med LPG-industrin. LPG-pluggar hjälper till att förhindra farliga gasläckor. Våra LPG-pluggar utvecklades i samarbete med LPG-industrin och är särskilt utformade för att motsvara Gas Association Code of Practice 15: del 2. De är försedda med ett band för att förhindra förlust och förenkla utbyte, och märkta med monterings- och borttagningsriktning.

S

Serienummer: SR1085

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Naturfärgad, Röd, Grön Serienummer: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Blå, Gul, Naturfärgad Serienummer: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Snabbmonterade kopplingspluggar

Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.

Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.

  • Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats.
  • Gör att ledningar snabbt och lätt kan kopplas samman, specialverktyg eller särskild utrustning behövs inte.
  • Används i industriella tillämpningar och inom HVAC och VVS.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0009

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Serienummer: SRCFST, SR1078

Ventilpluggar för gascylindrar

Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen



Serienummer: SR1060

Ändkåpor för tryckmontering

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE, , LDPE Färg: Blå, , Röd Serienummer: SRCFBTPE, SRCFB

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Serienummer: SR1011