Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

TPR Gängad Räfflade rattar

 (8 Produktserier)

Lista Rutnät

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Fyrkantiga rörinsatser

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380