För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(17 Produktserier)
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Med plug-in blir installationen lätt. Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.
Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta