Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fjäderbelastade spärrstift Indexbultar M16

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjäderbelastade spärrstift - Keramisk kula med fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med keramisk kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en keramisk kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion men minskar ändå risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
  • Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion och minskar risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: Rostfritt stål, Stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Skårat

Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning

  • Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser.
  • Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: Rostfritt stål, Svart stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: