För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(29 Produktserier)
Vårt utbud av spännjärn och grepp har precisionslösningar som är utformade för att förbättra bearbetnings-, monterings- och hållningsprocesser i olika branscher. Vi erbjuder anpassningsbara lösningar som ger flexibilitet i olika miljöer. Oavsett om du är ute efter exakt grepp eller förbättrad kapacitet, garanterar våra erbjudanden pålitlig prestanda. Varje komponent är utformad för att optimera effektivitet och precision, vilket är ett uttryck för vårt engagemang för innovation och tillförlitlighet för exceptionella resultat.
I vårt sortiment finns spännjärn och grepp som:
De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.
Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
De här Versagrip-greppanordningarna och klämmorna har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket vilket begränsar laterala och horisontella rörelser. De kan till och med greppa gasskurna delar och delar under X-axeln.
De gripanordningarna och klämmorna håller ett säkert och justerbart grepp om föremål med oregelbunden form, runda rör eller platta ytor. Klämkraften kan justeras efter tillämpningens individuella behov vilket garanterar stabilitet och rätt fördelning av kraften. Därmed minimeras risken för glidning eller rörelser under arbetet.
De är lätta att få på plats i tillämpningen och är vanligt förekommande inom VVS, elarbeten, maskinbearbetning och i fordonstillverkning.
Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.
Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.
Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.
Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.