För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(15 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
Hörngångjärn i metall har en rotationsvinkel på 180 grader, och används mest för stålpaneler i storskaliga tillämpningar. Sortimentet är tillverkat av pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar. Panelerna är gångjärn med ett stiftsystem.
Hörngångjärn med 90-graders förskjutning finns i olika profiler för att passa en kombination av möjligheter för att förskjuta dörren gentemot karmen.
Serienummer: SR5504
Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506
De här klaffgångjärnen monteras med en tapp på ena klaffen och försänkta skruvar på de motsatta. Denna serie ytmonterade klaffgångjärn, kallas även flaggångjärn, finns i olika material för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Serienummer: SR5507
Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.
Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.