För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(21 Produktserier)
De här ansatsskruvarna av philips-typ är avsedda för användning tillsammans med vibrationsdämpare ur VG-serien.
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Serienummer: SR5090
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Serienummer: SR5028
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Serienummer: SR1569
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Serienummer: SR5442
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.
Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm
Serienummer: SR5547
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.