Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metall Mekaniska komponenter M8

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade hållbrickor

Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.

Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.

Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Låsbrickor har mycket låg gänga på insidan.
  • När gängorna passerats lossnar de inte från skruven eller bulten.
  • Monteras med skruv.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Rostfria brickor med lufthål

Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade blindhål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • De är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Används med bultar, skruvar eller andra fästelement för att förbättra montagets prestanda och hållbarhet.
  • Används för industriella maskiner eller fordonskomponenter.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Tätningsbrickor

Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.

Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.

  • Förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
  • Har en O-ring i silikon som hjälper den att passa ytan och fylla mellanrum eller imperfektioner.
  • Kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 C till +205 C.
Material: 316 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass: