Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

PVC UNF Gängor

 (10 Produktserier)


Böjliga vinylkåpor med dragtunga – Standard

Flexibla Vinyl Pull Tab Caps är lämpliga för både vanliga och gängade applikationer. Passar en mängd olika storlekar. Klarar slitage och temperaturer på upp till +210ºC. Lätt att montera. Kompatibel med metriska, UNF- och BSP-gängor.Böjliga lock passar släta och gängade tillämpningar och tack vare den unika utformningen passar de en rad diametrar.

  • Stjärnformade och med dragflik.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SRF0077

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Snabbmonterad kopplingsplugg

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
  • They can be reused.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRQCF

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380