För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(10 Produktserier)
Genomföringar för dragavlastning för fiber skyddar mantlad och ren fiber när den dras genom hål. Nylonstommen monteras direkt på panelen, och den mantlade kabeln förs genom mittenhålet. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.
Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68
För montering och demontering utan verktyg. Kabelförskruvningar som lätt klickas på plats finns i ett antal olika gängstorlekar och ger säker, vattentätt tätning samt en tillförlitlig (vrid-, drag- och haksäker) kapsling för tidsbesparande kabelförskruvning.
Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta