För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(16 Produktserier)
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Påtryckbara buffertar kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Det presspassade skaftet håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.
I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Dessa påklistringslappar av svart gummi är självhäftande och lämpar sig bäst på jämna och torra ytor. De är halksäkra och lämnar inga märken när de tas bort.
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.