För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(23 Produktserier)
Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumtejp som går att ta bort på båda sidor. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning Konsumentförpackningar. Reklamgrafik för engångsbruk. Utrustning som inte har med grafik att göra
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt starka permanenta häftmedel på den ena sidan och vårt borttagbara häftmedel på den andra (Perm/Peel). Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent gummibaserat på ena sidan, borttagbart häftmedel på monteringssidan; Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning. Tillfällig och permanent skyltning, kampanjgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Dubbelsidig tejp är branschens favorit när det handlar om att montera butiksskyltning och skyltar. Den flexibla bäraren av skumplast fyller ut håligheter, vilket gör att ojämna ytor kan sammanfogas. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker.
Tjocka dubbelsidiga skumplastkuddar med permanent häftämne på båda sidor som kan användas för att skapa en 3D-effekt som består. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F; Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Lägger till 3D-effekt. Gör skyltningen tålig. Pop Out
Dubl Kote Acrylic är en dubbelsidig skumtejp belagd med akryl på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Häftämnen av akryl kännetecknas av tålighet mot UV-strålning och mjukgörare. Specifikationer: Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F. Skyltar, utomhusskyltar, ändskydd, rör, luftuppfriskare, skyddande kanter, spegelmontering (med låg vikt).
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
Serienummer: SR5471
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
NoSkid Foam är en anti-glidskumprodukt som är belagd på den ena sidan med ett permanent häftmedel med hög fästförmåga. Använd för underlägg på butiksdiskar eller på undersidan av skyltningsföremål för att undvika glidning Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F Tillämpningar: Underlägg för butiksdiskar. Musmattor. POP-montrar. Hyllkanter. Mindre apparater. Kontorsprodukter
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt aggressiva permanenta häftmedel på en sida och vårt borttagbara häftmedel på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på .en sida, borttagbart häftämne på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar, tillfälliga och permanenta montrar, grafik för engångsanvändning, fasta och fjädrande hyllkantsetiketter. Korta rullar är perfekta att skicka med alla typer av reklam- och tillfälliga skyltar.
Dubl Kote är en dubbelsidig skumtejp belagd med gummi på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Skapad för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, pulverlackerade material, glas och plast med låg ytfriktion. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat permanent på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 150F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Tillfälliga, halvpermanenta och permanenta montrar, utstickande delar i plast, vajerhantering, skyltar, ändskydd, rör, sammanfogning av ytor med textur.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Trycklås monteras på den bakre av två skjutdörrar i glas, och den inre stommen skjuts framåt för att förhindra att dörrarna öppnas. Låsen är perfekta för montrar som innehåller mycket värdefulla föremål och anslagstavlor med glasfront, då de har ett borrsäkert centrum.
Trycklås för skjutglasdörrar ger god säkerhet genom att de låser den undre skenan. Att låsa genom att trycka sparar tid i stressiga miljöer och låset i pressgjuten zinklegering har ett borrsäkert centrum för extra säkerhet.
Dessa lås monteras med mutter.Trycklåsen passar för skjutdörrar, displayskåp, vitrinskåp och säkerhetsgaller. Cylindermekanismen är praktisk: ”tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna”. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar för varierande säkerhetssäkerhetsnivå.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.