Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

EPDM Låsande Tryckmontering Kabelhylsa

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Dragpluggar för maskering

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.



Serienummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Flexibla ändskydd med snodd

Dessa böjliga ändskydd med snodd passar för ett stort antal tillämpningar, från kablar till kapslingar och lock. Länkningen av elastomer är utformad för att hålla ihop och säkra två separata komponenter. Delen kan sträckas upp till 3 gånger sin nominella längd tack vare det flexibla EPDM-materialet.



Serienummer: SR2000

Koniska pluggar för hög temperatur

Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.



Serienummer: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Maskerande brickpluggar

Maskerande brickpluggar för höga temperaturer finns i två olika material. Antingen naturfärgat silikongummi eller svart EPDM. De fungerar som pluggar för antingen gängade eller ogängade hål, och maskerar även ytan kring hålet. Den integrerade kombinationen med bricka och plugg fungerar som en enda enhet



Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Maskeringskoner

Dessa maskeringskoner har dubbla roller och användas för mer än ett ändamål. De kan användas som en kåpa för att maskera exponerade bultar eller som plugg för att maskera exponerade hål. Sortimentet finns i olika färger som indikerar storlek. Finns i färgerna natur, svart, rött, gult, grönt, blått, brun och lila. Vi erbjuder också ett antal storlekar för att passa dina behov.



Serienummer: SR1075, SR1091

Maskeringspluggar utan fläns

Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.



Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Kåpa

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.

  • Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.
  • Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.
  • Skyddar stift, distanser och rörändar.
Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

USB-DAMMSKYDD

USB- och RJ-pluggar används för att skydda oanvända terminaler från inträngande av smuts och fukt. Sortimentet finns i olika storlekar och former för att passa den specifika tillämpningen.



Serienummer: SRF0058