Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Kabellinda

 (179 Produktserier)


"Tryck i" pluggar

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

"Tryck i" pluggar PCR

Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Banjokopplingspluggar

Banjo Union Plugs skyddar banjo-anslutningar mot skador och vätskerester. De är robusta och lämpar sig för hydraul- och vätskesystem. Kan levereras med eller utan täckflik. Kompatibel med DIN 7642 B/E banjokopplingar.Utformade för att skydda mot skador, slitage och inträngande smuts och fukt.Ger säker passning på banjokopplingar DIN 7642 B/E, och bildar en tillförlitlig tätningsyta för att förhindra läckage.De kan användas i tillämpningar inom fordons- och industrimaskiner. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1016

Banjokopplingsskydd PCR

Det här sortimentet av tryckmontering caps är designat för Banjo Union-anslutningar. De tillhandahåller ett skyddande omslag under lagring, transport och testning. Detta hjälper till att förhindra inträde av föroreningar och vätskerester som kan läcka och skada huvudkomponenten. Banjo Union-kontakten skyddar banjoanslutningen när den installeras från hydraulslangen som kopplar den till en vätskelinje.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTOPCR

Blindpluggar

Blindpluggar skyddar plåten från vassa kanter och tätar panelens hålrum för att förhindra att damm och fukt tränger in. De ger en ren yta, kan motstå syror och dämpar även vibrationer. Finns i olika material; TPE klarar temperaturer upp till 95 C, TPR klarar -40 C till 135 C, och PVC klarar upp till 50 C.De skyddar mot fukt och damm, är syrabeständiga och vibrationsdämpande.Används i elektroniska tillämpningar och fordonsindustrin.Används på metallplåt för att skydda mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Blindpluggar med snäppfäste

Snap-Fit blindpluggar är utformade för att täta oanvända hål och öppningar utan behov av fästelement eller lim. Snäppmekanismen ger en säker anslutning som förhindrar oavsiktlig borttagning, även under tryck eller vibration. Erbjuder hög slagtålighet och skyddar mot damm, fukt och föroreningar. Lätt att installera med ett enkelt tryck eller snäpp. Idealisk för användning inom tillverknings-, elektronik- och byggindustrin.De ger en säker och pålitlig försegling utan extra fästelement eller lim.De har hög slagtålighet och håller damm, fukt och andra föroreningar borta från hålet.De är enkla att installera, kräver bara en tryckning eller snäpp på plats, utan verktyg. Material: LDPE Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR1760

Brickpluggar till slang

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

Bultskydd

Skruvbultlocken ansluts till ställningarnas klämbultar och ger ett starkt skydd mot skador och förfall. Dess form gör att installationen går snabbt. Utformad för att överleva tidens tand och förbli tillförlitlig.Bultskydd ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan monteras positivt på exponerade klämbultar på din byggnadsställning.Bidrar till att förhindra väderpåverkan och minskar risken för personskada.God passning och hög hållbarhet. Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1048

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

DKO-pluggar som lossas med sidoflik PCR

Dko-pluggar som lossas med sidoflik är utformade för att skydda Dko-kompressionskopplingar från skador och kontaminering under transport, lagring och bearbetning. Deras robusta konstruktion säkerställer pålitlig prestanda, även i tuffa miljöer. Den läckagefria tätningen och den säkra anslutningen förhindrar effektivt vätskeläckage eller förlust, vilket minskar risken för skador på utrustning, produktionsförlust och säkerhetsproblem. Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTSFL2PCR

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Dragpluggar för maskering

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Ezepluggar

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Flexibla lock - Hög temperatur

Flexiplugs för höga temperaturer används för att hålla skruvar och spikar i både gängade och släta hål. Motstår sprickbildning och nedsmutsning. Används inom fordons- och tillverkningsindustrin.

  • Metriska gängstorlekar och UNF-gängstorlekar stöds.
  • Ge ett fast grepp, motstå brott och rivning och är ett bra skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.
  • Används ofta inom bygg-, el- och industriutrustning.
Material: PVC Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1070

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Flexibla ändskydd med snodd

Elastomer Lanyard är avsedd att länka samman eller separera två komponenter. Har en fästögla i ena änden och ett monteringshål i den andra. Slingan bidrar till att minska risken för fel i tunga applikationer, samtidigt som den ger en säker installation.

  • Utformade för att ansluta och säkra två separata komponenter.
  • Passar en mängd olika tillämpningar.
  • Mycket flexibelt EPDM-material kan sträckas upp till tre gånger sin nominella längd.
Material: EPDM Färg: Svart Serienummer: SR2000

Flänsade tappskyddslock

Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056

Flänsade tappskyddslock PCR

Flänsade tappskyddslock är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCAPCR

Flänsade tappskyddslock med grepp PCR

Flänsade tappskyddslock med grepp är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De erbjuder både säkerhet och ett förbättrat grepp för säker hantering. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCA2PCR

Flänsskydd

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

  • av 8