För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.
Unicap-täckhattar är utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet. Tack vare materialet är hattarna och brickorna beständiga mot korrosion, nötning och även slagtåliga, och ger långvarigt skydd och hållbarhet.
Dessutom skyddar de mot smuts och är lätta att installera och ta bort eftersom de är tryckmonterade. Finns med låg respektive hög profil. Används för konstruktion, möbler och apparater.
OBS! I detta produktsortiment finns hattar och brickor som säljs separat och du måste beställa båda artiklarna.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta