สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(98 กลุ่มสินค้า)
จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น
จุกมีแถบดึงด้านข้างป้องกันส่วนประกอบแบบเกลียวหรือแบบธรรมดาและมีแถบดึงด้านข้างเพื่อการถอดออกอย่างรวดเร็ว การออกแบบที่เรียวเล็กช่วยให้แต่ละขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้หลายขนาดในขณะที่ทนต่อสารเคมีและสารปนเปื้อน
จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว
จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส
ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย
รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI
แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง
แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504
ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย
ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี
ท่ออุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนที่กว่า ซึ่งฝาครอบมาตรฐานมีขนาดที่สั้นเกินไป ท่อนี้สามารถใช้กับฝาครอบได้ถ้าต้องการ ฝาครอบเหล่านี้ใช้กับสตัดและหมุดแบบยาว
โดยบรรจุอยู่ในม้วน และสามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวจะทำให้มีแถบดึงที่ง่าย เพื่อการถอดที่รวดเร็ว สามารถปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น
ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติ โดยจะไม่ละลายหรือแข็งตัว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด
การใช้งานที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้
อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน
ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่
แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว
ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด
ฝาครอบมีให้เลือกในวัสดุและตัวเลือกสีที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหัวสกรูและเหมาะสำหรับการตกแต่ง ฝาครอบที่ทนทานเหล่านี้ให้การป้องกันการซึมเข้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
ฝาครอบ Unicap ปิดคลุมและป้องกันสกรูหรือสลักเกลียวที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกทั้งแบบ PP หรือ PE และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยมีสีขาวเป็นแหวนรองมาตรฐาน Unicap มีให้เลือกทั้งแบบทรงต่ำและทรงสูง
จุก USB และ RJ ใช้เพื่อป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและความชื้นสำหรับขั้วที่ไม่ได้ใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ
ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก
รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC
ฝาวาล์วถังแก๊ส LPG พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีดำ พัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้มเพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแก็สอันตราย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสมาคมแก็ส LP หัวข้อที่ 15: ส่วนที่ 2 การออกแบบชิ้นส่วนมีสายรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยน การทดสอบแรงดัน: โพรเพน/ผสม (รูปแบบที่ 1 และ 2) 26 บาร์ บิวเทน (รูปแบบที่ 3) 26 บาร์ ทดสอบความทนทานต่อความดันต่างๆอย่างอิสระ ในขณะที่ช่วยให้ปิดซีลก๊าซภายใต้อุณหภูมิและสภาวะที่รุนแรง (สามารถขอผลการทดสอบและใบรับรองได้) แบบที่ 1: จุก: HDPE, สายรัด: LDPE ประเภท 2: ฝาครอบ: HDPE ประเภท 3: ฝาครอบ: HDPE, สายรัด: LDPE
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก
ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.