Ayaklı Kablo Klipsleri hem güvenli hem basit tespit sağlar, birçok farklı uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. İtmeli tabanı sayesinde daha kolay takılır ve kilitli klips ek güvenlik sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Spacer Height | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3164 TL - 4,9183 TL | 3847 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,9855 TL - 5,6805 TL | 6990 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,5322 TL - 5,1642 TL | 4099 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,9855 TL - 5,6805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,3343 TL - 6,0785 TL | 23060 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,3343 TL - 6,0785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,3884 TL - 3,5297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7647 TL - 3,9217 TL | 867 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7647 TL - 3,9217 TL | 982 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,481 TL - 4,6679 TL | 4886 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7647 TL - 3,9217 TL | 10000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7647 TL - 3,9217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8965 TL - 4,0591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
5,4799 TL - 6,2755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 835 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 998 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | 68000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 1000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 1998 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.