Ayaklı Kablo Klipsleri hem güvenli hem basit tespit sağlar, birçok farklı uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. İtmeli tabanı sayesinde daha kolay takılır ve kilitli klips ek güvenlik sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Spacer Height | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6169 TL - 6,4322 TL | 835 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 1592 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | 1790 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | 8998 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 2216 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,2057 TL - 7,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 333898 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
5,6169 TL - 6,4322 TL | 3999 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 995 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
9,1263 TL - 9,1263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.