Menü Arama

Bilyeli Transferler - Euro Bilye

Stokta

Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.

It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR6422

Seri Kodu: SR6422

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
17 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Gövde Yüksekliği Gövde Çapı Yatak Malzemesi Bilye Yukarı Yük Kapasitesi Satın Al
550998 268,4938 TL - 268,4938 TL 1484 Stokta
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbon Steel
60.0 kg
453,9299 TL - 453,9299 TL 200 Stokta
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamide
10.0 kg
1.902,0638 TL - 4.660,0563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stainless Steel
200.0 kg
381,4286 TL - 381,4286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Carbon Steel
160.0 kg
353,2447 TL - 353,2447 TL 258 Stokta
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Carbon Steel
60.0 kg
785,8623 TL - 785,8623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbon Steel
300.0 kg
540,3737 TL - 540,3737 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamide
20.0 kg
372,6646 TL - 913,0284 TL 236 Stokta
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamide
10.0 kg
865,3349 TL - 2.120,0706 TL 40 Stokta
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Stainless Steel
100.0 kg
805,3819 TL - 1.973,1857 TL 200 Stokta
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stainless Steel
38.0 kg
665,8568 TL - 1.631,3491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Carbon Steel
300.0 kg
717,0458 TL - 1.756,7624 TL 222 Stokta
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Stainless Steel
38.0 kg
485,6989 TL - 485,6989 TL 16 Stokta
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Carbon Steel
160.0 kg
960,7419 TL - 2.353,8176 TL 40 Stokta
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Stainless Steel
100.0 kg
1.681,2734 TL - 4.119,1198 TL 40 Stokta
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Stainless Steel
200.0 kg
1.725,4913 TL - 1.725,4913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Carbon Steel
610.0 kg
595,1481 TL - 595,1481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamide
20.0 kg
Bilyeli Transfer 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

550998

Fiyat Aralığı
268,4938 TL - 268,4938 TL

Stok Seviyeleri
1484 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551059

Fiyat Aralığı
453,9299 TL - 453,9299 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.8 mm
Bilyeli Transfer 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

551012

Fiyat Aralığı
4.660,0563 TL - 1.902,0638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    30.0 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    200.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Gövde Çapı
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    13.8 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551000

Fiyat Aralığı
381,4286 TL - 381,4286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    160.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551007

Fiyat Aralığı
353,2447 TL - 353,2447 TL

Stok Seviyeleri
258 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

551011

Fiyat Aralığı
785,8623 TL - 785,8623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    30.0 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    300.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Gövde Çapı
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    13.8 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551058

Fiyat Aralığı
540,3737 TL - 540,3737 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

551057

Fiyat Aralığı
913,0284 TL - 372,6646 TL

Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551001

Fiyat Aralığı
2.120,0706 TL - 865,3349 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Stainless Steel Bilyeli Transfer 21.0 mm (H) 24.0 mm

551008

Fiyat Aralığı
1.973,1857 TL - 805,3819 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    38.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Carbon Steel Bilyeli Transfer 37.0 mm (H) 45.0 mm

551002

Fiyat Aralığı
1.631,3491 TL - 665,8568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    30.0 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    300.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Gövde Çapı
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    13.8 mm
Bilyeli Transfer 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

550999

Fiyat Aralığı
1.756,7624 TL - 717,0458 TL

Stok Seviyeleri
222 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    15.8 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    38.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Gövde Çapı
    24.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.5 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551009

Fiyat Aralığı
485,6989 TL - 485,6989 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    160.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.8 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551010

Fiyat Aralığı
2.353,8176 TL - 960,7419 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.8 mm
Bilyeli Transfer 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

551003

Fiyat Aralığı
4.119,1198 TL - 1.681,2734 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    30.0 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    200.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    5.5 mm
  • Gövde Çapı
    45.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    13.8 mm
Bilyeli Transfer 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

551029

Fiyat Aralığı
1.725,4913 TL - 1.725,4913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    44.5 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    610.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    9.0 mm
  • Gövde Çapı
    62.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    19.0 mm
Bilyeli Transfer 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

551060

Fiyat Aralığı
595,1481 TL - 595,1481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    22.2 mm
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    4.3 mm
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    9.8 mm