Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 3.8 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Sarı profil, ekstra ağır hizmet tipi olarak tanımlanır.
Ürün kodu:

1218613

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 230,8202 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.308,20 TL

10 x 230,8202 TL