Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.
It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.
It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.
45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur. Farklı kafa tiplerine ve kavrama seçenekli sürgülerin hem Krom hem Siyah Kaplamalı modelleri mevcuttur
Katlanır Kapak Gergileri; kapakları, elektrik panolarını ve kontrol kapaklarını açık tutmak için idealdir. Çeşitli malzemelerde sol ya da sağ elle kullanılabilen modeller içerir.
Bunlar uygun fiyatlı mini, milli kilitlerdir.
Plastik Anahtar Etiketleri son derece ekonomiktir. Gömme kart, pencere ve ayrık metal halka içerir. Bu etiketler perakende alanlarında iyi anahtar yönetimi ve güvenliği destekler.
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
Basma Düğmeli Mandallar düğmeye basarak açılır, çarparak kapanır. İlave kolaylık için tek delikle monte edilir ve çeşitli panel kalınlıklarına uygundur. Bu ürünler farklı açıklıklar, malzeme ve anahtarlı veya anahtarsız kilitleme güvenliği sunar.
Yedek Kilitli Çekmece Mandalı kazayla açılmayı önleyen ek kilit düğmesine sahiptir ve titreşim olması durumunda ek güvenlik sağlar. M4 montaj için uygundur ve tutucuyla birlikte sunulur. Farklı ortamlar için uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Ayna yelpazemiz standart olarak aynayla tedarik edilmeyen mandallar veya ekstra ayna gerektiren durumlar için idealdir.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bastırmalı Sürgüler kolay ve hızlı bir şekilde takılır. Hizalama veya titreşim önleme gereken uygulamalarda bağlantı elemanı olarak kullanılır. Çerçeve kalınlığına göre farklı açıklık seçenekleri gereklidir.
İspanyolet plakaları standart mil çeşitleriyle kullanılır. Döner kollarımız ve beraberinde gelen çubuklarla uygulandığında kullanıcılar çoklu kilitleme sisteminden faydalanabilir.
Sunulan miller, Kilitlerimizle gelenlere bir seçenek olarak veya onların yerine kullanılabilir. Bu ürünler, farklı kavrama aralığı, malzeme ve profil çeşitleriyle birçok uygulama için uygundur.
Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur
Döner Kollar genellikle kapı ve diğer erişim donanımı uygulamalarında sürgüleri açıp kapatmak için kullanılan manivela kollarıdır.
Döner Kol Kilitleri çeşitlerimiz standart boyuttaki dolap ve kabinler için ideal olup birden çok kilitleme noktasına uygulanabilir.
Döner Kol Kilitleri, dolap kapılarının açılıp kapanması için kolay erişim gereken endüstri ve yapı sektörü genelinde kullanılabilir.
Döner Sürgü aksesuarları iterek kapatılan uygulamalarda azami güvenlik ve kolaylık sunar.
Dış ve iç kapıları, kaportaları ve bölmeleri uzaktan açan döner sürgüler iterek kapanan mekanizmalarda azami güvenlik ve rahatlık sunar.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Bu T-Kulp çeşitleri en çok büyük kapılı dolap panoları için uygundur. Ağır hizmet tipi bu kilitler, paslanmaz çelik malzeme ve IP65 sınıflandırmasıyla tehlikeli ortamlar için uygundur.
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin