Menü Arama

Duvar Prizleri

Stokta

Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.

These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.

To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.

  • Material: Silicone Rubber
  • Colour: Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bağlantı Yüksekliği Asgari Toplam Çap Azami Toplam Çap Satın Al
1656320 Stokta
8.0 mm
40.0 mm
453186 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
75.0 mm
638500 Stokta
4.0 mm
20.0 mm
5960 Stokta
12.0 mm
60.0 mm
37488 Stokta
10.0 mm
50.0 mm
939184 Stokta
5.0 mm
25.0 mm
Mafsallı Tespit Parçası 8.0 mm 40.0 mm Silicone Grey

108010862301


Stok Seviyeleri
1656320 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    8.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    40.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 6.0 mm 30.0 mm Silicone Grey

108010662301


Stok Seviyeleri
453186 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    6.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    30.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 14.0 mm 75.0 mm Silicone Grey

108011462301


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    14.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    75.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 4.0 mm 20.0 mm Silicone Grey

108010462301


Stok Seviyeleri
638500 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    4.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    20.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 12.0 mm 60.0 mm Silicone Grey

108011262301


Stok Seviyeleri
5960 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    12.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    60.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 10.0 mm 50.0 mm Silicone Grey

108011062301


Stok Seviyeleri
37488 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    10.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    50.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
Mafsallı Tespit Parçası 5.0 mm 25.0 mm Silicone Grey

108010562301


Stok Seviyeleri
939184 Stokta
Özellikler
  • Asgari Toplam Çap
    5.0 mm
  • Azami Toplam Çap
    25.0 mm
  • Azami Isı
    300 °C
  • Renk
    Gri
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit