Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
310,2655 TL - 310,2655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Vida
158,789 TL - 158,789 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
Klipsli
1339689 6,3155 TL - 6,3155 TL 144785 Stokta
Rubber
İtmeli
  • / 3
Teşhir Tutamakları 228.0 mm 127.0 mm Stainless Steel

1330195

Fiyat Aralığı
310,2655 TL - 310,2655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • GTIP Numarası
    7326909890
Display Grip 115.0 mm 127.0 mm Stainless Steel

1330197

Fiyat Aralığı
158,789 TL - 158,789 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • GTIP Numarası
    7326906000
Plastic Snap In Fan Guard 35.0 mm 150.0 mm

230020202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Toplam Kalınlık
    35.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard 35.0 mm 150.0 mm

230020103E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Toplam Kalınlık
    35.0 mm
Fan Ayağı 25.0 mm 83.5 mm Rubber Black

1339689

Fiyat Aralığı
6,3155 TL - 6,3155 TL

Stok Seviyeleri
144785 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • GTIP Numarası
    3926909790