Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
|||
| 665 Stokta |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
|||
| 7080 Stokta |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
|||
| 3043 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
|||
| 640 Stokta |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
|||
| 126 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
|||
| 1000 Stokta |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
|||
| 4288 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
|||
| 4820 Stokta |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
|||
| 1520 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
|||
| 5964 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
|||
| 3971 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin