This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
Series Code :SR5507
Seri Kodu: SR5507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Azami Montaj Deliği Boyutu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1466 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
700 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Black
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
|||
51 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
17 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
40 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silver
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
150 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||
150 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
135 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.