Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

  • Offers a reliable solution to seal openings and regulate airflow.
  • Designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal.
Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Seri Kodu: SR6260, SR1708, SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Diş Boyutu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Tip Tümü
Renk Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu HD D Diş Boyutu Renk H L Tip Satın Al
164,052 TL - 255,1918 TL 500 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
M20
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4
104,5172 TL - 162,5824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
17.0 mm
Grey
9.2 mm
5.5 mm
2
103,6136 TL - 161,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
24.0 mm
M12
Black
12.5 mm
10.0 mm
4
537,0507 TL - 835,4119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
17.0 mm
M12
Natural
11.0 mm
10.0 mm
3
110491 9,5309 TL - 9,5309 TL 6991 Stokta
25.4 mm
30.5 mm
Black
11.5 mm
25.4 mm
2
900 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grey
7.5 mm
10.0 mm
1
103,6136 TL - 161,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grey
12.5 mm
5.5 mm
4
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
24.0 mm
M16
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4
900 Stokta
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grey
12.5 mm
10.0 mm
4
1269 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grey
7.5 mm
10.0 mm
1
134,6947 TL - 209,525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
17.0 mm
Black
9.2 mm
5.5 mm
2
1334479 968,836 TL - 968,836 TL 180 Stokta
M12
Grey
13.8 mm
6.0 mm
3
127,2995 TL - 198,0217 TL 300 Stokta
20.0 mm
24.0 mm
M20
Black
12.5 mm
10.0 mm
4
36,379 TL - 36,379 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
50.0 mm
Grey
43.0 mm
1
138,1446 TL - 214,8916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
24.0 mm
M16
Black
12.5 mm
10.0 mm
4
79,2457 TL - 123,2711 TL 2076 Stokta
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grey
7.5 mm
10.0 mm
1
162,8168 TL - 162,8168 TL 23211 Stokta
M12
Black
17.8 mm
10.0 mm
3
775,0893 TL - 775,0893 TL 1542 Stokta
M40
Black
35.6 mm
18.0 mm
3
545,4105 TL - 545,4105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Brass
13.0 mm
6.0 mm
4
  • / 5
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Grey

34002787E

Fiyat Aralığı
255,1918 TL - 164,052 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) PA Grey

34002756E

Fiyat Aralığı
162,5824 TL - 104,5172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Black

34002792E

Fiyat Aralığı
161,1765 TL - 103,6136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Natural

34002797E

Fiyat Aralığı
835,4119 TL - 537,0507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Black

110491

Fiyat Aralığı
9,5309 TL - 9,5309 TL

Stok Seviyeleri
6991 Stokta
Özellikler
  • HD
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002783E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002757E

Fiyat Aralığı
161,1765 TL - 103,6136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002736E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 10.0 mm PA Grey

34002765E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002778E


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002762E


Stok Seviyeleri
1269 Stokta
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) PA Black

34002770E

Fiyat Aralığı
209,525 TL - 134,6947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 6.0 mm PA Grey

1334479

Fiyat Aralığı
968,836 TL - 968,836 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Grey
Havalandırma Tapası 35L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Black

34002794E

Fiyat Aralığı
198,0217 TL - 127,2995 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA Grey

123104300201

Fiyat Aralığı
36,379 TL - 36,379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Grey
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 10.0 mm PA Black

34002772E

Fiyat Aralığı
214,8916 TL - 138,1446 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

34002776E

Fiyat Aralığı
123,2711 TL - 79,2457 TL

Stok Seviyeleri
2076 Stokta
Özellikler
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 10.0 mm PA Black

1334474

Fiyat Aralığı
162,8168 TL - 162,8168 TL

Stok Seviyeleri
23211 Stokta
Özellikler
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M40 18.0 mm PA Black

1334478

Fiyat Aralığı
775,0893 TL - 775,0893 TL

Stok Seviyeleri
1542 Stokta
Özellikler
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Black
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 6.0 mm Stainless Steel

1334480

Fiyat Aralığı
545,4105 TL - 545,4105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Renk
    Brass