Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Seri Kodu: SR6260, SR1708, SR1868, SR1866
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
134,6848 TL - 209,5097 TL | 500 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
690,7567 TL - 1.074,5104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Grey
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Balonlu
|
||
85,3415 TL - 132,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
79,2457 TL - 123,2711 TL | 3304 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
380 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
846 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
134,6947 TL - 209,525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Black
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
14 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Black
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Balonlu
|
|||
112,2477 TL - 174,6079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
15684 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
|||
110491 | 9,5309 TL - 9,5309 TL | 1000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
Black
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
|||
600 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
800 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
|||
600 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
134,6947 TL - 209,525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.