Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kapı Bağlantısı Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Kalınlık | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
286 Stokta |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Krom
|
0.669 in
17.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
53 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.