Menü Arama

Hortum Aşınma Koruyucuları

Stokta

Hose Wear Protectors protect hoses against point of contact wear with abrasive services. It is a very durable material with a high wear factor and the moulded grooves are designed to fit with cable ties. It is an incredibly easy part to assemble and remove and is typically used on hydraulic hoses, fuel and oil line, brake systems, wiring harnesses and battery cables

Seri Kodu: SR6000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu C L Renk Tam Malzeme Satın Al
60,2462 TL - 60,2462 TL 750 Stokta
101.6 mm
Orange
Polyvinyl Chloride
93,6814 TL - 93,6814 TL 76 Stokta
152.4 mm
Yellow
Polyvinyl Chloride
154,0327 TL - 154,0327 TL 793 Stokta
254.0 mm
Black
Polyvinyl Chloride
93,6814 TL - 93,6814 TL 19868 Stokta
152.4 mm
Black
Polyvinyl Chloride
123,857 TL - 123,857 TL 8 Stokta
203.2 mm
Yellow
Polyvinyl Chloride
180,7387 TL - 180,7387 TL 28 Stokta
304.8 mm
Yellow
Polyvinyl Chloride
93,6814 TL - 93,6814 TL 434 Stokta
152.4 mm
Orange
Polyvinyl Chloride
123,857 TL - 123,857 TL 2587 Stokta
203.2 mm
Black
Polyvinyl Chloride
180,7387 TL - 180,7387 TL 5160 Stokta
304.8 mm
Black
Polyvinyl Chloride
60,2462 TL - 60,2462 TL 1788 Stokta
101.6 mm
Black
Polyvinyl Chloride
123,857 TL - 123,857 TL 180 Stokta
203.2 mm
Orange
Polyvinyl Chloride
180,7387 TL - 180,7387 TL 132 Stokta
304.8 mm
Orange
Polyvinyl Chloride
Hortum Aşınma Koruyucusu 101.6 mm Orange PVC

600620

Fiyat Aralığı
60,2462 TL - 60,2462 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • L
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 152.4 mm Yellow

600625

Fiyat Aralığı
93,6814 TL - 93,6814 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • L
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 254.0 mm Black

600630

Fiyat Aralığı
154,0327 TL - 154,0327 TL

Stok Seviyeleri
793 Stokta
Özellikler
  • L
    254.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 152.4 mm Black

600624

Fiyat Aralığı
93,6814 TL - 93,6814 TL

Stok Seviyeleri
19868 Stokta
Özellikler
  • L
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 203.2 mm Yellow PVC

600628

Fiyat Aralığı
123,857 TL - 123,857 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • L
    203.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 304.8 mm Yellow PVC

600764

Fiyat Aralığı
180,7387 TL - 180,7387 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • L
    304.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 152.4 mm Orange

600623

Fiyat Aralığı
93,6814 TL - 93,6814 TL

Stok Seviyeleri
434 Stokta
Özellikler
  • L
    152.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 203.2 mm Black PVC

600627

Fiyat Aralığı
123,857 TL - 123,857 TL

Stok Seviyeleri
2587 Stokta
Özellikler
  • L
    203.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 304.8 mm Black

600763

Fiyat Aralığı
180,7387 TL - 180,7387 TL

Stok Seviyeleri
5160 Stokta
Özellikler
  • L
    304.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 101.6 mm Black PVC

600621

Fiyat Aralığı
60,2462 TL - 60,2462 TL

Stok Seviyeleri
1788 Stokta
Özellikler
  • L
    101.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 203.2 mm Orange PVC

600626

Fiyat Aralığı
123,857 TL - 123,857 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • L
    203.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hortum Aşınma Koruyucusu 304.8 mm Orange PVC

600762

Fiyat Aralığı
180,7387 TL - 180,7387 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • L
    304.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    3926909790