Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
Malzeme: Alüminyum Renk: Alüminyum Seri Kodu: SR1098
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | L | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0644 TL - 40,7708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 116,7544 TL - 128,4299 TL | 897 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 64,5226 TL - 71,6919 TL | 1297 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 124,9913 TL - 137,4904 TL | 797 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 60,7022 TL - 67,4469 TL | 950 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,4758 TL - 76,4758 TL | 50 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 78,291 TL - 78,291 TL | 50 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 67,474 TL - 67,474 TL | 125 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 69,5501 TL - 69,5501 TL | 25 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 84,1522 TL - 84,1522 TL | 50 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,8344 TL - 65,3716 TL | 21000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 88,6799 TL - 98,5334 TL | 1447 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin