Menü Arama

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları basit bir itmeli tasarıma sahiptir.Her seferinde deliğe sıkıca oturmasını sağlayan esnek kanatçıklar.Bağlantı elemanı gerektirmez. Malzeme: LDPE Renk: Sarı Seri Kodu: SR1365

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Teknik özellikler H d1 d2 OD Satın Al
212,5857 TL - 472,4128 TL 8113 Stokta
55.0 mm
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
39,174 TL - 87,0535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
78,3117 TL - 121,8184 TL 46550 Stokta
48.0 mm
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
23,5935 TL - 52,4301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
44,4267 TL - 98,726 TL 52800 Stokta
34.0 mm
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
49,6793 TL - 77,2789 TL 101640 Stokta
44.0 mm
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
22,0046 TL - 48,8991 TL 74235 Stokta
20.0 mm
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
27,0533 TL - 60,1186 TL 46200 Stokta
30.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
28,8656 TL - 64,1458 TL 17020 Stokta
30.0 mm
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
552073 30,4176 TL - 67,5947 TL 39380 Stokta
30.0 mm
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
60,6002 TL - 94,2667 TL 30912 Stokta
44.0 mm
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
18,0478 TL - 40,1062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
20,0196 TL - 44,4881 TL 98000 Stokta
20.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
170,0686 TL - 188,9651 TL 18942 Stokta
50.0 mm
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
117,4678 TL - 182,7279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
Flanş Koruyucu DN 300, 12 in LDPE Sarı

1258269

Fiyat Aralığı
472,4128 TL - 212,5857 TL

Stok Seviyeleri
8113 Stokta
Özellikler
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Flanş Koruyucu DN 65, 2 1/2 in LDPE Sarı

552074

Fiyat Aralığı
87,0535 TL - 39,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flanş Koruyucu DN 150, 6 in LDPE Sarı

552078

Fiyat Aralığı
121,8184 TL - 78,3117 TL

Stok Seviyeleri
46550 Stokta
Özellikler
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Flanş Koruyucu DN 25, 1 in LDPE Sarı

552070

Fiyat Aralığı
52,4301 TL - 23,5935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Flanş Koruyucu DN 80, 3 in LDPE Sarı

552075

Fiyat Aralığı
98,726 TL - 44,4267 TL

Stok Seviyeleri
52800 Stokta
Özellikler
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Flanş Koruyucu DN 100, 4 in LDPE Sarı

552076

Fiyat Aralığı
77,2789 TL - 49,6793 TL

Stok Seviyeleri
101640 Stokta
Özellikler
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flanş Koruyucu DN 20, 3/4 in LDPE Sarı

552069

Fiyat Aralığı
48,8991 TL - 22,0046 TL

Stok Seviyeleri
74235 Stokta
Özellikler
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanş Koruyucu DN 32, 1 1/4 in LDPE Sarı

552071

Fiyat Aralığı
60,1186 TL - 27,0533 TL

Stok Seviyeleri
46200 Stokta
Özellikler
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanş Koruyucu DN 40, 1 1/2 in LDPE Sarı

552072

Fiyat Aralığı
64,1458 TL - 28,8656 TL

Stok Seviyeleri
17020 Stokta
Özellikler
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanş Koruyucu DN 50, 2 in LDPE Sarı

552073

Fiyat Aralığı
67,5947 TL - 30,4176 TL

Stok Seviyeleri
39380 Stokta
Özellikler
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Flanş Koruyucu DN 125, 5 in LDPE Sarı

552077

Fiyat Aralığı
94,2667 TL - 60,6002 TL

Stok Seviyeleri
30912 Stokta
Özellikler
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Flanş Koruyucu DN 10, 3/8 in LDPE Sarı

552067

Fiyat Aralığı
40,1062 TL - 18,0478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanş Koruyucu DN 15, 1/2 in LDPE Sarı

552068

Fiyat Aralığı
44,4881 TL - 20,0196 TL

Stok Seviyeleri
98000 Stokta
Özellikler
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Flanş Koruyucu DN 250, 10 in LDPE Sarı

552080

Fiyat Aralığı
188,9651 TL - 170,0686 TL

Stok Seviyeleri
18942 Stokta
Özellikler
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Flanş Koruyucu DN 200, 8 in LDPE Sarı

552079

Fiyat Aralığı
182,7279 TL - 117,4678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm