Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
36,2014 TL - 36,2014 TL 100 Stokta
M12
5.0 mm
103,2961 TL - 103,2961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
21.0 mm
39,4614 TL - 39,4614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG13.5
12.0 mm
201,9213 TL - 201,9213 TL 50 Stokta
PG29
20.0 mm
31,8488 TL - 31,8488 TL 30 Stokta
PG7
6.5 mm
23,7804 TL - 23,7804 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
13.0 mm
59,2387 TL - 59,2387 TL 200 Stokta
PG11
7.0 mm
99,3267 TL - 99,3267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG21
16.0 mm
477,8379 TL - 477,8379 TL 10 Stokta
PG36
32.0 mm
31,9549 TL - 31,9549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG9
8.0 mm
CG-M16-1-BK 36,2014 TL - 36,2014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
10.0 mm
433,7805 TL - 433,7805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
28.0 mm
44,9068 TL - 44,9068 TL 136 Stokta
PG16
14.0 mm
615,8494 TL - 615,8494 TL 10 Stokta
PG36
26.0 mm
47,8793 TL - 47,8793 TL 99 Stokta
PG9
6.0 mm
52,869 TL - 52,869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG11
10.0 mm
91,9368 TL - 91,9368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG21
18.0 mm
43,5266 TL - 43,5266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG7
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
14.0 mm
  • / 6
Kablo Bilezikleri M12 Black

CG-M12-1-BK

Fiyat Aralığı
36,2014 TL - 36,2014 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Black

CG-M32-1-BK

Fiyat Aralığı
103,2961 TL - 103,2961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri PG13.5 Black

CG-PG13.5-1-BK

Fiyat Aralığı
39,4614 TL - 39,4614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.0 mm
Kablo Bilezikleri PG29 Black

CG-PG29-1-BK

Fiyat Aralığı
201,9213 TL - 201,9213 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
Kablo Bilezikleri PG7 Black

CG-PG7-2-BK

Fiyat Aralığı
31,8488 TL - 31,8488 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 mm
Kablo Bilezikleri M20 Black

CG-M20-1-BK

Fiyat Aralığı
23,7804 TL - 23,7804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri PG11 Black

CG-PG11-1-BK

Fiyat Aralığı
59,2387 TL - 59,2387 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
Kablo Bilezikleri PG21 Black

CG-PG21-1-BK

Fiyat Aralığı
99,3267 TL - 99,3267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
Kablo Bilezikleri PG36 Black

CG-PG36-2-BK

Fiyat Aralığı
477,8379 TL - 477,8379 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    61.0 mm
Kablo Bilezikleri PG9 Black

CG-PG9-2-BK

Fiyat Aralığı
31,9549 TL - 31,9549 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
Kablo Bilezikleri M16 Black

CG-M16-1-BK

Fiyat Aralığı
36,2014 TL - 36,2014 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri M40 16.0 mm 28.0 mm PA Black

CG-M40-1-BK

Fiyat Aralığı
433,7805 TL - 433,7805 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Kablo Bilezikleri PG16 Black

CG-PG16-1-BK

Fiyat Aralığı
44,9068 TL - 44,9068 TL

Stok Seviyeleri
136 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.5 mm
Kablo Bilezikleri PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Black

CG-PG36-1-BK

Fiyat Aralığı
615,8494 TL - 615,8494 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    61.0 mm
Kablo Bilezikleri PG9 Black

CG-PG9-1-BK

Fiyat Aralığı
47,8793 TL - 47,8793 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
Kablo Bilezikleri M25 Black

CG-M25-1-BK

Fiyat Aralığı
52,869 TL - 52,869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    VDE
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Kablo Bilezikleri Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm | 0.315 in Siyah

CG-PG11-2-BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Belgelendirme
    UL
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
Kablo Bilezikleri PG21 Black

CG-PG21-2-BK

Fiyat Aralığı
91,9368 TL - 91,9368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.5 mm
Kablo Bilezikleri PG7 Black

CG-PG7-1-BK

Fiyat Aralığı
43,5266 TL - 43,5266 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rakor Formatı
    Standart
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 mm
Kablo Bileziği EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Brass Natural

34002812E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nickel Plated Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm