Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Pirinç

Stokta

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Seri Kodu: SR1717

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M25
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M40
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
  • / 6
Kablo Bileziği EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Brass Natural

34002812E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nickel Plated Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    39.5 mm
Kablo Bileziği EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Brass Natural

34002808E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nickel Plated Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
Kablo Bileziği EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Brass Natural

34002810E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nickel Plated Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Montaj Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.6 mm
Kablo Bileziği EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Brass Natural

34002813E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nickel Plated Brass
  • Rakor Formatı
    EMC
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32