Menü Arama

Kanatçıklı Delik Tapaları

Stokta

Kanatçıklı Tapalar boru deliklerine geçerek kir girişini önler. Delik tapası, yumuşak kanatçıkları sayesinde ince duvarlı bakır boru uygulamalarında ideal bir seçimdir.

Tasarımda yer alan küçük ve göze çarpmayan çekme tapası, takıp çıkarmayı hızlı ve pratik hale getirir.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen
  • Renk: Mavi

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı Uyumlu Tüp Çapı Flanştan Kanatçığa Yükseklik Satın Al
1,882 TL - 4,611 TL 23315 Stokta
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
1,4825 TL - 3,6321 TL 1084 Stokta
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
2,7546 TL - 6,749 TL Üretimde
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
1,4614 TL - 3,5805 TL 590 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
3,1858 TL - 7,8052 TL 2683 Stokta
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
1,9766 TL - 4,8427 TL 2318 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 15.8 mm (DIA) Blue

110773

Fiyat Aralığı
4,611 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
23315 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    15.8 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    15.2 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 9.5 mm (DIA) Blue

110771

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
1084 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    9.5 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    9.0 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 22.2 mm (DIA) Blue

110775

Fiyat Aralığı
6,749 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    22.2 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    21.7 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 12.7 mm (DIA) Blue

110772

Fiyat Aralığı
3,5805 TL - 1,4614 TL

Stok Seviyeleri
590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    12.7 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    12.2 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 28.5 mm (DIA) Blue

110776

Fiyat Aralığı
7,8052 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
2683 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    28.5 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    28.0 mm
Kanatçıklı Boru Tapası 19.0 mm (DIA) Blue

110774

Fiyat Aralığı
4,8427 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
2318 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Bağlantı Biçimi
    Push Fit
  • Uyumlu Tüp Çapı
    19.0 mm
  • Flanştan Kanatçığa Yükseklik
    18.5 mm