Menü Arama

Kanatlı Topuzlar - Çapraz/Dişli Saplama

Stokta

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Series Code :SR1579

Seri Kodu: SR1579

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Uzunluğu Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
61,6131 TL - 150,9521 TL 1715 Stokta
33.0 mm
M8
Vidalı Montaj
30.0 mm
Nylon
534,1205 TL - 534,1205 TL 140 Stokta
46.0 mm
M8
Dişli Saplama
20.0 mm
Stainless Steel
700,5141 TL - 1.716,2595 TL 100 Stokta
58.0 mm
M10
Dişli Saplama
30.0 mm
Stainless Steel
228,5783 TL - 228,5783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
M10
Dişli Saplama
18.0 mm
PA
217,3577 TL - 532,5265 TL 329 Stokta
36.0 mm
M10
Dişli Saplama
40.0 mm
Stainless Steel
39,3209 TL - 96,3364 TL 17031 Stokta
28.0 mm
M6
Vidalı Montaj
25.0 mm
Nylon
534,1205 TL - 1.308,5952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
46.0 mm
M6
Dişli Saplama
20.0 mm
Stainless Steel
643,0474 TL - 1.575,4664 TL 20 Stokta
58.0 mm
M10
Dişli Saplama
20.0 mm
Stainless Steel
161,9184 TL - 161,9184 TL 4306 Stokta
44.0 mm
M6
Dişli Saplama
15.0 mm
PA
172,748 TL - 172,748 TL 1767 Stokta
52.0 mm
M8
Dişli Saplama
20.0 mm
Reinforced Polyamide
76,6483 TL - 76,6483 TL 1548 Stokta
20.0 mm
M4
Vidalı Montaj
10.0 mm
Nylon
  • / 2
Kelebek Topuz 33.0 mm Dişli Saplama M8 30.0 mm PA

KTSW-33M08M30

Fiyat Aralığı
150,9521 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
1715 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
  • Düğme Uzunluğu
    33.0 mm
Kelebek Topuz 46.0 mm Dişli Saplama M8 20.0 mm Stainless Steel

1220634

Fiyat Aralığı
534,1205 TL - 534,1205 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Kelebek Topuz 58.0 mm Dişli Saplama M10 30.0 mm Stainless Steel

1220638

Fiyat Aralığı
1.716,2595 TL - 700,5141 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz 52.0 mm Dişli Saplama M10 18.0 mm PA

1340364

Fiyat Aralığı
228,5783 TL - 228,5783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Erkek Kanatlı Topuzlar 12.0 mm M10 36.0 mm

491372

Fiyat Aralığı
532,5265 TL - 217,3577 TL

Stok Seviyeleri
329 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz 28.0 mm Dişli Saplama M6 25.0 mm PA

KTSW-28M06M25

Fiyat Aralığı
96,3364 TL - 39,3209 TL

Stok Seviyeleri
17031 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj
Kelebek Topuz 46.0 mm Dişli Saplama M6 20.0 mm Stainless Steel

1220631

Fiyat Aralığı
1.308,5952 TL - 534,1205 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Kelebek Topuz 58.0 mm Dişli Saplama M10 20.0 mm Stainless Steel

1220636

Fiyat Aralığı
1.575,4664 TL - 643,0474 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    58.0 mm
Kelebek Topuz 44.0 mm Dişli Saplama M6 15.0 mm PA

1340362

Fiyat Aralığı
161,9184 TL - 161,9184 TL

Stok Seviyeleri
4306 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Eklenti Malzemesi
    Steel
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kelebek Topuz 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

1340360

Fiyat Aralığı
172,748 TL - 172,748 TL

Stok Seviyeleri
1767 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Reinforced Polyamide
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Düğme Uzunluğu
    52.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Kelebek Topuz 20.0 mm Dişli Saplama M4 10.0 mm PA

259041059935

Fiyat Aralığı
76,6483 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
1548 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Düğme Malzemesi
    Nylon
  • Düğme Biçimi
    Staggered
  • Montaj Tipi
    Vidalı Montaj