Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Dışbükey kenarları sayesinde sağlam bir oturma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Kirleticilere, döküntülere ve hasara karşı korur.Malzemesi gereği tekrar kullanılabilir ve sızdırmazlığın etkinliğini etkilemez. Malzeme: Silicone Renk: Gri, Sarı, Dark Green, Light Green, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Pink, Purple, Mavi, Dark Blue, Clear Seri Kodu: SR5751
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | d1 | Renk | h | BH | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Clear
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 5120 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Dark Green
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 34923 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Pink
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
|||
| 29013 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 6400 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Light Green
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 35-UP0H | 33880 Stokta |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 35-UP104H | 123766 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Sarı
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 205200 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Sarı
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 212000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 375 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Dark Blue
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 33419 Stokta |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 35700 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
|||
| 8550 Stokta |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 3136 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Light Green
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
| 6600 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Dark Green
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin