1504733
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
15 + | 1.238,1988 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M10 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Düğme Çapı | 60.0 mm |
Düğme Çapı | 2.362 in |
Topuz Yüksekliği | 21.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.827 in |
Toplam Yükseklik | 39.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.535 in |
Sap Çapı | 25.0 mm |
Sap Çapı | 0.984 in |
Sap Yüksekliği | 18.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.709 in |
Diş Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Tipi | Threaded Blind Bore |
Düğme Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8487905990 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.