Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Metal

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
523,0806 TL - 627,6967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
25.4 mm
252,5507 TL - 303,0608 TL 372 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alüminyum
19.6 mm
606,5632 TL - 727,8759 TL 410 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
304 Stainless Steel
20.0 mm
160,3412 TL - 192,4094 TL 143 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
15.5 mm
176,6383 TL - 211,9659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
32,6635 TL - 39,1963 TL 500 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
11.9 mm
432,7638 TL - 519,3166 TL 675 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
25.4 mm
226,0549 TL - 271,2659 TL 94 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alüminyum
19.6 mm
677,5339 TL - 813,0406 TL 670 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
304 Stainless Steel
20.0 mm
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349762

Fiyat Aralığı
627,6967 TL - 523,0806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349766

Fiyat Aralığı
303,0608 TL - 252,5507 TL

Stok Seviyeleri
372 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm 304 Stainless Steel

1349770

Fiyat Aralığı
727,8759 TL - 606,5632 TL

Stok Seviyeleri
410 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349734

Fiyat Aralığı
192,4094 TL - 160,3412 TL

Stok Seviyeleri
143 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.5 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349753

Fiyat Aralığı
211,9659 TL - 176,6383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349757

Fiyat Aralığı
39,1963 TL - 32,6635 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349761

Fiyat Aralığı
519,3166 TL - 432,7638 TL

Stok Seviyeleri
675 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349765

Fiyat Aralığı
271,2659 TL - 226,0549 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm 304 Stainless Steel

1349769

Fiyat Aralığı
813,0406 TL - 677,5339 TL

Stok Seviyeleri
670 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    304 Stainless Steel