Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Topuz

Üretimde

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
141,4157 TL - 169,6989 TL 569 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
19.6 mm
49,1012 TL - 68,7417 TL 985 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Steel
10.0 mm
52,4658 TL - 73,4521 TL 1506 Stokta
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Steel
10.0 mm
162,2338 TL - 194,6806 TL 260 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
19.6 mm
1349748 157,187 TL - 188,6244 TL 300 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
304 Stainless Steel
11.9 mm
1501189 564,7055 TL - 677,6466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349729

Fiyat Aralığı
169,6989 TL - 141,4157 TL

Stok Seviyeleri
569 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

1349735

Fiyat Aralığı
68,7417 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
985 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

1349739

Fiyat Aralığı
73,4521 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
1506 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349743

Fiyat Aralığı
194,6806 TL - 162,2338 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm 304 Stainless Steel

1349748

Fiyat Aralığı
188,6244 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    11.9 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1501189

Fiyat Aralığı
677,6466 TL - 564,7055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    304 Stainless Steel