Menü Arama

Kelepçeli Ayaklar

Stokta

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Series Code :SR1503

Seri Kodu: SR1503

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Renk Taban Biçimi Tam Malzeme Tip Satın Al
11990 Stokta
22.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
45124 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
1200 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1632 Stokta
20.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
68600 Stokta
22.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
100300 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
3800 Stokta
30.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
18000 Stokta
26.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
1200 Stokta
18.0 mm
Beyaz
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
3450 Stokta
26.0 mm
Beyaz
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
80000 Stokta
16.0 mm
Siyah
Low Density Polyethylene
1985 Stokta
18.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pim
5700 Stokta
7.8 mm
Siyah
Rectangular
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
7777 Stokta
32.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
10542 Stokta
25.0 mm
Siyah
Round
Low Density Polyethylene
Merkezi Pimsiz
  • / 3
Kelepçeli Ayaklar 22.0 mm LDPE

465457


Stok Seviyeleri
11990 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 21.0 mm LDPE

499303


Stok Seviyeleri
45124 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm LDPE

499321


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar 26.0 mm LDPE

465456


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kelepçeli Ayaklar Round 20.0 mm 20.0 mm LDPE

499302


Stok Seviyeleri
1632 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499306


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 22.0 mm 22.0 mm LDPE

499310


Stok Seviyeleri
68600 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

499308


Stok Seviyeleri
100300 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 30.0 mm 30.0 mm LDPE

499312


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    30.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

499317


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

147017060003


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Beyaz
Kelepçeli Ayaklar Round 26.0 mm 25.0 mm LDPE

147025060003


Stok Seviyeleri
3450 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    26.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Beyaz
Kelepçeli Ayaklar 16.0 mm LDPE

461151


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Round 18.0 mm 19.0 mm LDPE

499301


Stok Seviyeleri
1985 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    18.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pim
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 7.8 mm LDPE - PIR

199064


Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    7.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 32.0 mm 75.0 mm LDPE

499286


Stok Seviyeleri
7777 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    32.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
LDPE Round Kelepçeli Ayaklar 38.0 mm

499287


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Boru Çapı
    38.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah
Kelepçeli Ayaklar Round 25.0 mm 72.0 mm LDPE

499288


Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kelepçeli Ayaklar
  • Tip
    Merkezi Pimsiz
  • Kanal Sayısı
    1
  • Renk
    Siyah