Menü Arama

Köşe Koruyucuları

Stokta

Corner Protectors are used to cover sharp or delicate corners against damage during transit and storage. Their capacity to withstand regular wear and tear gives them remarkable durability and reliability. Whilst their design ensures a snug and secure fit that is simple to install and remove by pushing it. Commonly used in industrial, commercial, and residential settings.

These protectors are offered in standard, open, expandable, heavy duty, and three way corner styles.

  • Material: LDPE, PP
  • Colour: Black, White, Natural


Seri Kodu: SR1041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Genişletilebilir
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T L Renk t Malzeme Tip Satın Al
5,2781 TL - 5,2781 TL 31 Stokta
30.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
6,3821 TL - 6,3821 TL 235 Stokta
20.0 mm
45.0 mm
White
LDPE
4
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
3,1962 TL - 3,1962 TL 4998 Stokta
3.0 mm
45.0 mm
White
2.0 mm
LDPE
1
4,2898 TL - 4,2898 TL 4092 Stokta
15.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
2,7648 TL - 2,7648 TL 7000 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
2,648 TL - 2,648 TL 18482 Stokta
6.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
4,6368 TL - 4,6368 TL 12545 Stokta
20.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
5,7092 TL - 5,7092 TL 1500 Stokta
38.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
4,8469 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
2,9108 TL - 2,9108 TL 1000 Stokta
8.0 mm
45.0 mm
Black
LDPE
3
14,089 TL - 14,089 TL 5000 Stokta
30.0 mm
45.0 mm
White
LDPE
4
4,4159 TL - 4,4159 TL 2713 Stokta
18.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
4,9941 TL - 4,9941 TL 3208 Stokta
24.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
55.0 mm
Black
LDPE
3
  • / 3
Köşe Koruyucu 30.0 mm (PT)

112748

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 20.0 mm (PT)

110796

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    White
Köşe Koruyucu 40.0 mm (PT)

112751

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 35.0 mm (PT)

12321

Fiyat Aralığı
3,1962 TL - 3,1962 TL

Stok Seviyeleri
4998 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tip
    1
  • Stil
    Standard Protector
Köşe Koruyucu 15.0 mm (PT)

112741

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
4092 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 6.0 mm (PT)

112737

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 4.0 mm LDPE Black

112736

Fiyat Aralığı
2,648 TL - 2,648 TL

Stok Seviyeleri
18482 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 20.0 mm LDPE Black

112743

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
12545 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 38.0 mm (PT)

112750

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 22.0 mm (PT)

112744

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 8.0 mm LDPE Black

112738

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 2,9108 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 4 - Ağır Hizmet Tipi 40.0 mm LDPE White

36241

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tip
    4
  • Stil
    Heavy Duty Protector
  • Renk
    White
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 18.0 mm LDPE Black

112742

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2713 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 24.0 mm LDPE Black

112745

Fiyat Aralığı
4,9941 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
3208 Stokta
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black
Köşe Koruyucu 3 - Standart Koruyucu 32.0 mm LDPE Black

112749

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tip
    3
  • Stil
    Standard Protector
  • Renk
    Black