5661202010E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bitir | Powder Coated |
---|---|
Mil Malzemesi | Steel |
Kulp Malzemesi | PA |
Gövde Malzemesi | PA |
Mandal Malzemesi | Zamak |
Kulp Tipi | Kelebek Topuz Tutamak |
Kavrama Aralığı | 13.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.531 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Montaj Deliği Genişliği | 14.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.559 in |
Mil Uzunluğu | 29.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.142 in |
Dahil | No Includes |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.