Menü Arama

Maskeleme Bantları - Yüksek Isı

Stokta

Our High Temperature Masking Tapes are provided as a continuous roll, and they range in temperatures from 80C up to 260C. They offer clean removability so that unsightly adhesive residue will not be left behind. These tapes are mostly for general purpose and suitable for most low-temperature applications, as well as a variety of high-temperature applications to suit your project requirements.

The range includes polyester tapes with a maximum temperature of up to 180C; the thinner blue version is supplied in 25 micron tape thickness and is ideal for curved applications. The thicker green version is supplied in 38 micron tape thickness and can be used for powder coating and anodizing.

Our high-performance polyimide tape is optimal for electro-coating (E-coating) applications. The brown roll-tape has a maximum temperature of up to 260C and offers chemical and abrasion resistance.

Our range includes a silicone rubber Eze-wrap tape that has a maximum temperature of up to 204C. This tape is capable of self-fusing and will adhere to itself to form a homogenous mass that provides excellent sealing. Great for irregular-shaped objects.

Why not try our fibreglass cloth tape with a maximum temperature of up to 250C. This tape is solvent and abrasion resistant and the tightly-woven material has superb tear strength. An ideal choice for high-pressure applications, such as sand blasting.

We also offer a range of paper masking tapes that range in temperatures from 80C up to 180C. These are a great choice for painting applications..

Seri Kodu: SR1059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Çalışma Isısı Toplam Uzunluk Renk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
1.143,2071 TL - 1.143,2071 TL 2 Stokta
260 °C
33.0 m
Brown
PA
25.0 mm
1.257,6188 TL - 1.257,6188 TL 175 Stokta
Blue
Polyester
2.313,0151 TL - 2.313,0151 TL 14 Stokta
Blue
Polyester
1.927,7892 TL - 1.927,7892 TL 183 Stokta
White
Fibreglass Cloth
540,0084 TL - 540,0084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 °C
33.0 m
Brown
PA
12.0 mm
925,8036 TL - 925,8036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Fibreglass Cloth
1.291,352 TL - 1.291,352 TL 1 Stokta
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
30.0 mm
463,36 TL - 463,36 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
18.0 mm
202,1479 TL - 202,1479 TL 21 Stokta
80 °C
50.0 m
White
Crepe Paper
25.0 mm
1.180,953 TL - 1.180,953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
40.0 mm
3.124,3947 TL - 3.124,3947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
75.0 mm
309,5375 TL - 309,5375 TL 174 Stokta
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
12.0 mm
2.286,3091 TL - 2.286,3091 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260 °C
33.0 m
Brown
PA
50.0 mm
891,9804 TL - 891,9804 TL 490 Stokta
White
Crepe Paper
236,8754 TL - 236,8754 TL 56 Stokta
120 °C
50.0 m
White
Crepe Paper
25.0 mm
4.165,8245 TL - 4.165,8245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
100.0 mm
996,4291 TL - 996,4291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
Polyester
571,6561 TL - 571,6561 TL 7 Stokta
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
25.0 mm
1.417,1016 TL - 1.417,1016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180 °C
66.0 m
Green
Polyester
50.0 mm
Maskeleme Bandı 260 °C 25.0 mm (W) 33.0 m (L) Brown

200/25

Fiyat Aralığı
1.143,2071 TL - 1.143,2071 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Renk
    Brown
  • GTIP Numarası
    3919908099
  • Tam Malzeme
    Polyimide
Maskeleme Bandı 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Blue

151/25

Fiyat Aralığı
1.257,6188 TL - 1.257,6188 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3919908099
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Blue

151/50

Fiyat Aralığı
2.313,0151 TL - 2.313,0151 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

600/25

Fiyat Aralığı
1.927,7892 TL - 1.927,7892 TL

Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    7019699085
  • Tam Malzeme
    Fibreglass Cloth
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 260 °C 12.0 mm (W) 33.0 m (L) Brown

200/12

Fiyat Aralığı
540,0084 TL - 540,0084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Brown
  • GTIP Numarası
    3919108090
  • Tam Malzeme
    Polyimide
Maskeleme Bandı 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) White

600/12

Fiyat Aralığı
925,8036 TL - 925,8036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    7019699085
  • Tam Malzeme
    Fibreglass Cloth
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 180 °C 30.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/30

Fiyat Aralığı
1.291,352 TL - 1.291,352 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/18

Fiyat Aralığı
463,36 TL - 463,36 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

400/25

Fiyat Aralığı
202,1479 TL - 202,1479 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 m
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    4811419000
  • Tam Malzeme
    Crepe Paper
Maskeleme Bandı 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/40

Fiyat Aralığı
1.180,953 TL - 1.180,953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/75

Fiyat Aralığı
3.124,3947 TL - 3.124,3947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/12

Fiyat Aralığı
309,5375 TL - 309,5375 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Brown

200/50

Fiyat Aralığı
2.286,3091 TL - 2.286,3091 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Brown
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyimide
Maskeleme Bandı 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

900/25

Fiyat Aralığı
891,9804 TL - 891,9804 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    4811419000
  • Tam Malzeme
    Crepe Paper
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

500/25

Fiyat Aralığı
236,8754 TL - 236,8754 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 m
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Renk
    White
  • GTIP Numarası
    4811419000
  • Tam Malzeme
    Crepe Paper
Maskeleme Bandı 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/100

Fiyat Aralığı
4.165,8245 TL - 4.165,8245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Blue

151/12

Fiyat Aralığı
996,4291 TL - 996,4291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3919108025
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Bant Tipi
    Continuous Roll
Maskeleme Bandı 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/25

Fiyat Aralığı
571,6561 TL - 571,6561 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108090
  • Tam Malzeme
    Polyester
Maskeleme Bandı 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

100/50

Fiyat Aralığı
1.417,1016 TL - 1.417,1016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Renk
    Green
  • GTIP Numarası
    3919108090
  • Tam Malzeme
    Polyester