Menü Arama

Menteşeli Kilitli Kablo Kelepçeleri

Stokta

Menteşeli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.

Menteşeli Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renk: Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Delik Boyutu Toplam Genişlik Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
4,2591 TL - 5,2583 TL 80333 Stokta
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Yapışkan ve Vidalı
12,3292 TL - 15,2212 TL 88901 Stokta
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Yapışkan ve Vidalı
4,8924 TL - 5,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Push In
6,0247 TL - 6,8853 TL 8380 Stokta
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Yapışkan ve Vidalı
12,3292 TL - 15,2212 TL 6325 Stokta
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Yapışkan ve Vidalı
13,572 TL - 16,7555 TL 1000 Stokta
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Yapışkan ve Vidalı
11,881 TL - 11,881 TL 31178 Stokta
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Yapışkan ve Vidalı
  • / 2
Kablo Salmastrası Screw 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19

Fiyat Aralığı
5,2583 TL - 4,2591 TL

Stok Seviyeleri
80333 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19A

Fiyat Aralığı
15,2212 TL - 12,3292 TL

Stok Seviyeleri
88901 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
Kablo Salmastrası Snap In 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTRA-1-01

Fiyat Aralığı
5,6169 TL - 4,8924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Screw 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
8380 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    21.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.7 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 12.7 mm 11.0 mm PA

WSLTB-03A-19A

Fiyat Aralığı
15,2212 TL - 12,3292 TL

Stok Seviyeleri
6325 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • İç Genişlik
    11.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19A

Fiyat Aralığı
16,7555 TL - 13,572 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Locking Top
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.4 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 11.2 mm 11.2 mm PA

460316

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
31178 Stokta
Özellikler
  • Yatak Tipi
    Adhesive
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.8 mm
  • İç Yükseklik
    11.2 mm
  • İç Genişlik
    11.2 mm