Menü Arama

Metal Kaldır Çıkar Menteşeler

Stokta

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Die Cast Zinc Alloy, Zinc AlloyRenk: Natural, Black, Grey, , KromMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Montaj Yönelimi Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Grey
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Grey
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
50.0 mm
40 Stokta
40.0 mm
Grey
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
40.0 mm
44 Stokta
60.0 mm
Grey
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
60.0 mm
16 Stokta
60.0 mm
Grey
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
60.0 mm
3299401001E 37 Stokta
40.0 mm
Grey
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Krom
Sağ Tutamaklı
Zinc Alloy
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Sol Tutamaklı
Steel
80.0 mm
57 Stokta
80.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
80.0 mm
100 Stokta
64.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
17.0 mm
2 Stokta
100.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
75.0 mm
1 Stokta
100.0 mm
Natural
Sağ Tutamaklı
Steel
75.0 mm
93 Stokta
64.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Zinc Alloy
70.0 mm
24 Stokta
80.0 mm
Grey
Sağ Tutamaklı
Steel
80.0 mm
224 Stokta
85.0 mm
Black
Sağ Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
67.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Zinc Alloy
70.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Krom
Sol Tutamaklı
Die Cast Zinc Alloy
67.5 mm
40 Stokta
100.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
75.0 mm
20 Stokta
100.0 mm
Black
Sol Tutamaklı
Steel
75.0 mm
  • / 2
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 50.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

3099401001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 50.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

3099401002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 40.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

3299401002E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 60.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

3399401002E


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 60.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

3399401001E


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 40.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

3299401001E


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
M8

1699111001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Kalınlık
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Insert
N/A

429963002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
N/A

429940002E


Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 64.0 mm 17.0 mm Die Cast Zinc Alloy

699122001E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 100.0 mm 75.0 mm Stainless Steel

89940001E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Bitir
    No Finish
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 100.0 mm 75.0 mm Steel

89963001E


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kalkar Menteşe Sol Tutamaklı 64.0 mm 17.0 mm Die Cast Zinc Alloy

699121002E


Stok Seviyeleri
93 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Kalınlık
    32.5 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 80.0 mm 70.0 mm Zinc Alloy

1699121001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    18.0 mm
  • Kalınlık
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 80.0 mm 80.0 mm Steel

429963001E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Montaj Yöntemi
    Vidalı
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 85.0 mm 67.5 mm Die Cast Zinc Alloy

149912001E


Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Bitir
    Coated
  • Montaj Yöntemi
    Pin
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
M8

1699121002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    70.0 mm
  • Kalınlık
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zamak Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Montaj Yöntemi
    Insert
Lift Off Hinge Left Handed 85.0 mm 67.5 mm Die Cast Zinc Alloy

149911002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Genişlik
    67.5 mm
  • Bitir
    Krom
  • Montaj Yöntemi
    Pin
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe 180 ° Black

89940002E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Delik Şekli
    Açık Delik
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Kalkar Menteşe 180 ° Black

89963002E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    75.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Delik Şekli
    Açık Delik