Magnetic Tapes are a flexible magnetic material coated on one side with a permanent adhesive. Our adhesive magnetic tape can maintain its adhesive quality even after a long time of use. We have magnetic tape rolls available with Indoor and Outdoor adhesives: Indoor adhesive is a rubber based adhesive and has high initial tack. Outdoor adhesive is an acrylic based adhesive suitable for flexible plastics or outdoor sunlight exposure.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Yapışkan Tipi | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 Stokta |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 78 Stokta |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 493162 | 5 Stokta |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin