Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Kavrama Tipi H Satın Al
5,5199 TL - 13,5239 TL 19308 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
12.5 mm
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
Parmak Tutamaklı
12.2 mm
4,1951 TL - 10,2781 TL 11614 Stokta
White
Parmak Tutamaksız
10.5 mm
7,1075 TL - 17,4134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
Parmak Tutamaklı
7.8 mm
5,1624 TL - 12,648 TL 3584 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
12.5 mm
7,0339 TL - 17,2332 TL 3702 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
12.5 mm
1,861 TL - 4,5595 TL 2265 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
10.8 mm
7,6859 TL - 18,8304 TL 9660 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
12.5 mm
14,9301 TL - 36,5788 TL 414 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
12.8 mm
1,861 TL - 4,5595 TL 65298 Stokta
White
Parmak Tutamaksız
10.8 mm
9,2736 TL - 22,7202 TL 29345 Stokta
White
Parmak Tutamaksız
12.5 mm
22,7106 TL - 55,641 TL 6977 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
13.0 mm
1,8189 TL - 4,4564 TL 2250 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
10.8 mm
3,787 TL - 6,3757 TL 1000 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
10.5 mm
199503 3,8843 TL - 5,4381 TL 2309 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
10.5 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Parmak Tutamaklı
12.2 mm
23,3415 TL - 57,1866 TL 650 Stokta
Red
Parmak Tutamaklı
13.3 mm
9,1263 TL - 22,3595 TL 423 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
6.0 mm
7,4756 TL - 18,3151 TL 1677 Stokta
White
Parmak Tutamaklı
9.5 mm
13,4581 TL - 32,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
Parmak Tutamaklı
12.7 mm
  • / 3
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm PE White

199504

Fiyat Aralığı
13,5239 TL - 5,5199 TL

Stok Seviyeleri
19308 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm PE Red

199508

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.2 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm PE White

10246

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
11614 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 30.0 mm 7.8 mm PE Red

10422

Fiyat Aralığı
17,4134 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    7.8 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm PE Red

199060

Fiyat Aralığı
12,648 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
3584 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 90.0 mm 12.5 mm PE Red

199152

Fiyat Aralığı
17,2332 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
3702 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm PE White

199501

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
2265 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 90.0 mm 12.5 mm PE White

199505

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
9660 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 110.0 mm 12.8 mm PE Red

50126

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
414 Stokta
Özellikler
  • H
    12.8 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm PE White

10242

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
65298 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm PE White

10248

Fiyat Aralığı
22,7202 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
29345 Stokta
Özellikler
  • H
    12.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 125.0 mm 13.0 mm PE White

10543

Fiyat Aralığı
55,641 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
6977 Stokta
Özellikler
  • H
    13.0 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm PE Red

199126

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • H
    10.8 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm PE Red

199175

Fiyat Aralığı
6,3757 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm PE White

199503

Fiyat Aralığı
5,4381 TL - 3,8843 TL

Stok Seviyeleri
2309 Stokta
Özellikler
  • H
    10.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm PE White

199507

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.2 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Tapası 135.0 mm 13.3 mm PE Red

50194

Fiyat Aralığı
57,1866 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
650 Stokta
Özellikler
  • H
    13.3 mm
  • Renk
    Red
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 71.0 mm 6.0 mm PE White

10725

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
423 Stokta
Özellikler
  • H
    6.0 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 9.5 mm PE White

12581

Fiyat Aralığı
18,3151 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
1677 Stokta
Özellikler
  • H
    9.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Tapası 3.500 in 12.7 mm PE White

12626

Fiyat Aralığı
32,9725 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.7 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • GTIP Numarası
    3926909790