These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.
The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.
It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.
Seri Kodu: SR1604, SR1603
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Kavrama Tipi | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6115 TL - 14,8561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
14,9301 TL - 36,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
27,7574 TL - 68,0057 TL | 29 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,6086 TL - 3,9411 TL | 3212 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaksız
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
5,5199 TL - 13,5239 TL | 378 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaksız
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
15,3506 TL - 37,6092 TL | 1632 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,6086 TL - 3,9411 TL | 1650 Stokta |
|
Red
|
Parmak Tutamaklı
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
7,486 TL - 18,3409 TL | 5449 Stokta |
|
Red
|
Parmak Tutamaklı
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,986 TL - 7,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
9,2736 TL - 22,7202 TL | 65924 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
22,0797 TL - 54,0955 TL | 642 Stokta |
|
Red
|
Parmak Tutamaklı
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
8,1169 TL - 19,8863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
6,2954 TL - 15,4237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
6,9709 TL - 17,0787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
36,0635 TL - 88,3559 TL | 60 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8,7813 TL - 19,8283 TL | 1100 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,7456 TL - 18,9767 TL | 251 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
16,2969 TL - 39,9274 TL | 246 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
2,986 TL - 7,3156 TL | 6485 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaksız
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
6,666 TL - 16,3316 TL | 3485 Stokta |
|
White
|
Parmak Tutamaklı
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.